Unidades tensionadoras de correias

Graças à grande experiência da SKF em unidades tensionadoras de correias (BTU) para aplicações em motores de carros, a SKF também pode estender essa tecnologia aos veículos de duas e três rodas, com uma ampla variedade de BTUs para a sincronização da aplicação de correias.

A SKF desenvolveu uma tecnologia para projetar e fabricar a unidades tensionadoras de correias e unidade tensionadora automática de correia para aplicações de veículos de duas e três rodas específicas e três aplicações para operações sem problemas.

SKF logo