Vedações da haste da válvula

Embora ofereçamos diversos componentes redutores de peso e atrito para motores de veículos de duas rodas, nenhum deles ajuda a reduzir as emissões mais diretamente que as vedações da haste da válvula SKF. Projetadas para ajudar a reduzir as emissões ao fornecer uma taxa de medição definida de óleo para a interface do sistema de válvulas de um motor, as vedações da haste da válvula apresentam um material de fluorelastômero (FKM) formulado para aplicações recíprocas.
Juntamente com as reduções das emissões do combustível, as vedações da haste da válvula SKF oferecem aos fabricantes vantagens de projeto e produção.

O processo de fabricação e inspeção das vedações é totalmente automatizado, ajudando na obtenção de qualidade confiável e sem defeitos. Graças a uma mola temperada, as vedações permitem opções de projeto personalizadas com força radial constante e sem depósitos de óleo ou carbono nas válvulas.
SKF logo