Rolamentos de esferas de contato angular

Os rolamentos de esferas de contato angular possuem pistas nos anéis interno e externo que são deslocadas uma em relação à outra na direção do eixo do rolamento. Isso significa que eles são adequados para suportar cargas combinadas, ou seja, cargas axiais e radiais atuando simultaneamente.
A capacidade de carga axial de rolamentos de esferas de contato angular torna-se maior à medida que se aumenta o ângulo de contato. O ângulo de contato α é definido como o ângulo entre a linha unindo os pontos de contato da esfera e das pistas no plano radial, ao longo da qual a carga é transmitida de uma pista à outra, e uma linha perpendicular ao eixo do rolamento.