Braços oscilantes

O braço oscilante é uma estrutura articulada que conecta a roda traseira ao chassi da motocicleta por meio dos amortecedores.
Ele está sujeito a rotações repentinas de pequeno grau sempre que o veículo acelera, desacelera, derrapa ou passa por pisos irregulares. O sistema do braço oscilante está, entretanto, propenso a acúmulos do ambiente, o que enferruja o espaçador metálico, exigindo a substituição frequente das buchas, causando também movimento duro do braço oscilante quando ocorrem os choques.

A fabricação e a montagem também são complicadas, pois é necessário garantir um bom nível de concentricidade entre as peças que se encaixam.Também há o problema da flutuação axial, que causa o desgaste de algumas peças com buchas, que geralmente são usadas em versões antiga de motocicletas. 

Soluções

SKF logo