Gestão do motor

O Sistema de Gestão do Motor (EMS) é responsável por controlar a quantidade de combustível injetada e por ajustar a sincronização da ignição. O funcionamento ideal do EMS garante a máxima potência do motor, com a menor quantidade de emissões de exaustão e o menor consumo de combustível.O EMS é composto por sensores para o ar de admissão e a temperatura de arrefecimento, pressão absoluta da tubulação de admissão e posição da aceleração, assim como sensores para a velocidade do motor e sinais para eventos de faísca de ignição e injeção necessários, além de um sensor para informações sobre o conteúdo de oxigênio no escapamento.

Soluções

SKF logo