Sinal de velocidade e quilometragem por meio do rolamento sensorizado

As unidades de rolamentos sensorizados SKF são componentes de máquinas mecatrônicos que abrangem as áreas de engenharia de rolamentos e de sensores.

Vantagens
  • Melhor eficiência do motor elétrico
  • Menor consumo de combustível e menos emissões de CO2
  • Redução de ruído por meio da minimização das pulsações de torque do motor elétrico
  • Redução dos tempos de montagem
  • Apresenta medição precisa

Aplicações típicas

  • Sistemas de direção elétrica
  • Acionamento do velocímetro
  • Motores de tração
  • Emissor de sinal de ABS
SKF logo