Rolamentos de alavanca de embreagem

Com o desenvolvimento da alavanca de embreagem, a SKF passou a permitir que os fabricantes de veículos de duas e três rodas se afastassem dos arranjos de rolamentos convencionais, permitindo que reduzissem os tempos de montagem, os custos e o peso no processo.
Com um projeto compacto e um pino de engate que é uma parte integral da unidade de rolamentos rígidos de esferas, essa solução SKF unificada proporciona uma perpendicularidade de alinhamento melhor, proporcionando uma série de benefícios. O rolamento da alavanca da embreagem integrado faz parte de um número crescente de soluções SKF que economizam combustível e diminuem os custos.

Vantagens
  • Integração de diferentes componentes
  • Vida útil mais longa e maior confiabilidade
  • Níveis de vibrações, atrito e ruído reduzidos
  • Redução de peso e custos de montagem
  • Proporciona modelos mais compactos
SKF logo