Acionamento da embreagem

Na maioria das motocicletas, a embreagem é operada pela alavanca da embreagem localizada no guidão esquerdo. Nenhuma pressão na alavanca significa que as placas da embreagem estão acionadas (direção), enquanto que quando a alavanca é puxada em direção ao piloto, as placas da embreagem são liberadas por meio do acionamento hidráulico ou cabo, permitindo que o piloto mude de marchas ou conduza desengatado.


Vantagens

  • Bloco de embreagem integrado ao rolamento
  • Menor consumo de combustível e menos emissões de CO2
  • Redução de ruído
  • Redução dos tempos de montagem
  • Redução do número de componentes e do peso
  • Operação suave da embreagem

Aplicação típica

  • Conjunto da embreagem

Soluções

SKF logo