Soluções otimizadas em rolamentos

A SKF oferece modelos personalizados de rolamentos para aplicações específicas de veículos de duas e três rodas otimizando as dimensões externas, a capacidade de carga, a geometria interna, o projeto da gaiola, o projeto de vedação e também a metalurgia dos anéis, conforme os requisitos específicos da aplicação.

Os rolamentos otimizados SKF para aplicações de transmissão atendem aos requisitos específicos do cliente para controlar também a folga radial, tratamentos de superfície especiais e aspectos de vedação.

SKF logo