Soluções em vedação de transmissões SKF

A SKF aperfeiçoou o projeto de lábio da vedação na produção da nova série de rolamentos de rolos de esferas com um novo padrão de vedação e melhores propriedades de vedação, como:

  • Pouco atrito
  • Capacidade de velocidade
  • Retenção de graxa
  • Exclusão de poeira
  • Exclusão de água sob alta pressão estática e dinâmica 
  • Vida útil longa

Essa é uma nova geração de vedações de rolamentos, que oferece mais possibilidades e uma ampla gama de aplicações.

SKF logo