Rolamentos carbonitretados

De materiais avançados a projetos otimizados, as soluções de rolamentos personalizados SKF apresentam uma série de inovações de desempenho, incluindo:
  • Metalurgia aperfeiçoada
  • Componentes em cerâmica
  • Tratamento térmico especial
  • Anéis internos e externos carbonitretados
  • Gaiolas nitretadas
  • Projetos de vedação otimizados
  • Vedações de alta pressão opcionais disponíveis

Aplicados ao virabrequim e a aplicações de transmissão, os rolamentos SKF podem ajudar a aumentar a resistência ao desgaste e a reduzir o atrito, ao mesmo tempo que aumentam a vida útil do motor, mesmo em condições de óleo contaminado.


SKF logo