Rolamentos SKF Energy Efficient

Um dos objetivos mais importantes dos dias de hoje é reduzir o consumo de energia, a fim de preservar o meio ambiente. Reduzir o atrito é uma possibilidade para alcançarmos esse objetivo. A SKF desenvolveu um novo projeto de rolamento de rolos cônicos ou de esferas que amplia o potencial de redução do atrito em mais de 30%. Essa nova linha de produtos destina-se especialmente à necessidade de nossos clientes de reduzir o consumo de energia nas aplicações de rolamentos.

As principais características dessa solução são as seguintes:

  • Peso reduzido
  • Novo projeto otimizado
  • Maior comprimento de pista
  • Topografia de rolete especial
  • Os rolamentos de rolo cônico ou de esferas com eficiência energética baseiam-se na série de rolamentos de rolos cônicos e de esferas padrão
SKF logo