Rolamentos com eficiência energética

O rolamento rígido de esferas SKF Energy Efficient (E2) é o primeiro tipo de rolamento, na família de rolamentos SKF, a apresentar a nova classe de desempenho SKF E2. Os rolamentos SKF E2 reduzem as perdas por atrito no rolamento em 30% ou mais em comparação com um rolamento SKF padrão de tamanho comparável. Projetados para lubrificação com graxa, os rolamentos rígidos de esferas SKF E2 também consomem menos lubrificante em comparação com os rolamentos SKF Explorer e proporcionam uma vida útil do rolamento mais longa.
SKF logo