Rolamentos de seção fina

O cabeçote do cilindro dos motores de veículos de duas e três rodas são bem compactos. Por isso a  área disponível para a instalação do eixo de comando é muito pequena. O rolamento de esferas usado nessa aplicação tem uma seção fina em função da largura e do diâmetro externo menor.

Vantagens
  • Vibração reduzida
  • Redução do atrito
  • Vida útil longa

Aplicações típicas

  • Conjunto e eixo de comando
SKF logo