Ponta de eixo

A SKF desenvolveu uma ampla gama de soluções de rolamentos de roda e vedação de rolamentos de roda para todo tipo de aplicação em veículos de duas rodas, como bicicletas motorizadas, motonetas, motocicletas leves e pesadas, fora de estrada e de corrida, para atender às expectativas de desempenho do atual mercado de veículos de duas e três rodas, como:

  • Pouco atrito
  • Orientação firme do movimento rotativo
  • Vida útil longa
  • Frenagem livre de vibrações
  • Ausência de falha do rolamento decorrente de condições operacionais rigorosas, como: ambientes contaminados úmidos e secos, aumento de velocidade e temperatura, manutenção deficiente, cargas axiais e radiais pesadas, tamanho compacto e peso leve

As soluções SKF para o cubo de roda garantem:

  • Vida útil longa para o cubo de roda
  • Orientação precisa da roda, proporcionando melhor dirigibilidade e redução das vibrações de frenagem
  • Baixo consumo de energia em toda a faixa de temperaturas de funcionamento
  • Resistência a condições extremas de contaminação da pista
  • Fácil desmontagem da roda

SKF logo