Rolamento rígido de esferas SKF Sealed Energy Efficient

A SKF oferece uma nova linha de rolamentos rígidos de esferas vedados que proporciona um atrito 30% menor e mantém a alta capacidade de vedação

Após o lançamento dos rolamentos rígidos de esferas (DGBB) SKF Energy Efficient (E2), a SKF apresenta um novo rolamento rígido de esferas vedado que completa a oferta do E2. O SKF Sealed E2 DGBB reduz as perdas por atrito em um rolamento em 30% ou mais, quando comparado com o rolamento SKF Explorer. Desenvolvido para aplicações de cargas leves a normais lubrificadas com graxa, o SKF Sealed E2 DGBB também aumenta a vida útil do rolamento e é projetado para aumentar a eficiência de aplicações por meio da redução de perdas de potência do rolamento.

Recursos
• Novo módulo baixo de NBR
• Geometria interna otimizada
• Gaiola de polímero de alta velocidade
• Vedação de baixo atrito para ambientes rigorosos
• Graxa de vida útil longa para aplicações de alta velocidade
• Preenchimento com graxa otimizado

Vantagens para o cliente
• Redução do atrito de 30% comparado à
linha de rolamentos SKF Explorer
• Alta capacidade de vedação
• Capacidade para altas velocidades
• Temperatura de funcionamento reduzida
• Maior vida útil
• A solução pode ser adaptada para folgas
internas
• Maior eficiência da aplicação
• Linha completa disponível de até 52 mm DE
• Indicado para ambientes rigorosos

Condições de aplicação típicas
Otimizado para aplicações de cargas
médias e leves.
Redução mais significativa do torque de atrito
e vida útil mais longa para as seguintes
condições:
• Relação de cargas C/P ≥ 8
• Velocidade ≥ 1.000 rpm
• Temperatura operacional de – 40°C a 100°C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo