SKF StopGo

Integrando o conhecimento de rolamentos e a mecatrônica, a SKF tem o orgulho de apresentar uma solução Stop-Start única para veículos de duas rodas que atende
a demanda de conservação de energia e redução de emissões.
Essa solução é oferecida com uma unidade pronta para encaixe que pode ser montada com igual facilidade tanto para OEMs quanto como uma adaptação para os veículos de duas rodas existentes no mercado.
Suas principais características são as seguintes:
  • Solução integrada que realiza a função de rolamento, sensor de velocidade e Stop-Start simultaneamente
  • Personalizado de acordo com as especificações do veículo
  • Plataforma para o desenvolvimento da solução sensora de ABS no futuro

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo