Rolamentos vedados do suporte da roda dentada

Para transferir potência do motor à roda traseira, rodas dentadas ou polias são usadas acopladas na roda traseira, facilitando a transmissão de potência com a conexão da roda dentada ou polia por meio de uma corrente ou correia. O suporte da roda dentada recebe um rolamento rígido de esferas. O rolamento de vedação de baixo atrito SKF com orifício de ventilação proporciona menor atrito e também facilita a montagem.
SKF logo