Rolamento híbrido e rolamento carbonitretado para aplicações de virabrequim

Os rolamentos híbridos são feitos de anéis de aço e corpos rolantes cerâmicos para melhorar a resistência ao desgaste dos rolamentos em condições de lubrificação deficiente.
Além de serem elétrica e termodinamicamente isolantes, os rolamentos híbridos são capazes de trabalhar em velocidades mais altas, proporcionando uma vida útil mais longa.
As esferas cerâmicas proporcionam aos rolamentos:
- Propriedades de isolamento elétrico que eliminam o risco de danos devido a correntes elétricas, mesmo em altas frequências
- Baixa transferência térmica
- Desempenho em alta velocidade, graças à baixa densidade e pouco atrito
- Baixa taxa de desgaste devido à elevada dureza
- Maior vida útil da graxa e menor propensão a agarrar