Baixos níveis de atrito e vibração

As vibrações geram ruído, perda de energia e problemas de conforto. A SKF dispõe de ferramentas avançadas para proporcionar o melhor enfoque analítico em redução de temperatura e vibrações.


A vibração é um indício de energia, mas essa geração de energia sem nenhum controle tem um efeito negativo sobre o consumo de combustível e níveis de conforto. Por essas razões, ao reduzir essa perda de energia, a SKF está contribuindo com a redução do consumo de combustível e com o aumento do conforto.

A qualidade do ruído em uma motocicleta é importante por ser uma indicação de potência e desempenho.

Soluções

SKF logo