Solução de vedação e óleo sólido

A solução SKF para coluna de direção de veículos de duas e três rodas é utilizada quando a relubrificação não é possível e a exclusão de contaminação é necessária.

A gaiola de esferas de Solid Oil da SKF é uma matriz polimérica saturada com óleo lubrificante. Ela contribui para uma montagem mais fácil da coluna de direção, além de proporcionar uma melhor capacidade de trabalho em ambientes de contaminantes secos e úmidos.

O material de plástico moldado age como uma proteção rotatória. O Solid Oil assegura melhor dirigibilidade, permitindo que as esferas girem no mesmo ângulo de contato e reduzam a velocidade, dependendo do torque de atrito. Essa solução também confere uma vida útil mais longa ao sistema.

SKF logo