Projeto personalizado de rolamentos e acessórios vedados

Graças à grande experiência da SKF em unidades de rolamentos de rodas para aplicação em carros, a SKF também pode estender essa tecnologia aos veículos de duas e três rodas com uma ampla linha de unidades para aplicações em rodas.
A SKF oferece uma unidade integrada específica para aplicações em motocicletas, proporcionando excelente desempenho de vedação sob condições de trabalho rigorosas.