Rolamento de rolos cônicos de alto desempenho

Aumente o desempenho e a confiabilidade de arranjos de rolamentos

Apresentando geometria de pista otimizada, topografia aprimorada da superfície e maior precisão de giro, os rolamento de rolos cônicos de alto desempenho SKF podem ajudar a melhorar o desempenho para arranjos de rolamentos de eixos de velocidade alta e intermediária.

Esses rolamentos de classe de desempenho do SKF Explorer são especialmente projetados para redutores de engrenagens de turbinas eólicas e estão disponíveis com rolos e anéis oxidados pretos. As vantagens incluem:
  • Maior confiabilidade do redutor de engrenagens
  • Atrito reduzido
  • Melhores condições de lubrificação
  • Vibração reduzida
  • menor temperatura de operação;
  • Nível de ruído reduzido
SKF logo