Kits sobressalentes de turbina eólica da SKF

Todos os rolamentos necessários para restauração em um kit

Kits sobressalentes de turbina eólica da SKF
A restauração de redutores de engrenagens de turbinas eólicas requer uma ampla variedade de tipos específicos de rolamentos. Os kits de turbina eólica SKF os disponibilizam para entrega rápida para ajudar operadores de parques eólicos a reduzir os tempos de reparo em curto prazo.

Acesso rápido e centralizado

Oferecendo aos operadores e instalações de parques eólicos a entrega rápida das peças certas de um fornecedor centralizado, os kits sobressalentes de turbina eólica SKF simplificam o processo de identificação e pedido de componentes. Os kits também podem servir de atualização de manutenção pró-ativa para aumentar o desempenho do redutor de engrenagens.

Respaldados por nossa extensa experiência na indústria eólica e por nosso conhecimento em distribuição, os kits sobressalentes de turbina eólica SKF oferecem vários benefícios:
  • Identificação fácil e terceirização de conjuntos corretos de rolamentos
  • Acesso rápido a rolamentos quando necessário
  • Custos de inventário reduzidos
  • Menos paradas e perda de produtividade
  • Acesso de fornecedor centralizado a diversos rolamentos para turbina
SKF logo