Soluções de vedação

Proteção em ambientes severos

Turbinas eólicas operando em ambientes rigorosos e remotos exigem uma vedação adequada para que cada rolamento funcione de forma ideal. As soluções de vedação da SKF são desenvolvidas para proporcionar máxima proteção contra contaminantes, ao mesmo tempo que retêm o lubrificante.

As vedações são compatíveis com graxa e óleo e podem trabalhar em uma ampla faixa de temperaturas.

Os materiais de alta qualidade das vedações da SKF oferecem:
  • Vida útil longa
  • Operação confiável
  • Manutenção limitada

SKF logo