Manutenção baseada em condições

Reduza custos, otimizando as atividades de manutenção

Turbina eólica
A SKF pode ajudá-lo a tornar cada turbina eólica ainda mais rentável. Uma maneira de fazer isso, é ajudando você a mudar da manutenção baseada em tempo para uma estratégia de manutenção baseada em condições.

Manutenção baseada em condições significa que o trabalho de manutenção é realizado apenas quando necessário. Isso permite que você reduza drasticamente os gastos com manutenção. A SKF pode ajudar a aumentar a rentabilidade em turbinas ou parques eólicos através do método RCM (Reliability Centred Maintenance ou manutenção centrada na confiabilidade), adaptado especificamente para as necessidades das suas turbinas.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo