Serviços de consultoria em engenharia SKF

Profunda experiência no projeto de turbinas eólicas

Incorporando mais de 100 anos de conhecimento em máquinas rotativas, os serviços de consultoria em engenharia da SKF podem ajudar a assegurar que uma nova turbina seja "certa" desde o início.

Respaldados pela experiência em aplicações que vão das primeiras turbinas eólicas aos últimos projetos, os engenheiros da SKF podem ajudá-lo a evitar problemas de projeto e
desenvolvimento e identificar abordagens
mais rentáveis.

Uma variedade de serviços e conhecimento sobre turbinas

Aplicando cálculos do Método de Elementos Finitos, por exemplo, podemos ajudá-lo a definir a pré-carga do rolamento, a vida de fadiga e os esforços de contato do rolamento durante todos os casos de carga.

Usando um teste "virtual" da SKF, também podemos simular diferentes condições operacionais de turbinas eólicas de muitos megawatts. Essas simulações podem incluir o teste de materiais diferentes, temperaturas operacionais de posições diferentes e os resultados de esgotamento de lubrificante.
SKF logo