Acoplamentos

Montagem rápida, simplificada e de alta precisão

O acoplamento hidráulico OKCK da SKF oferece montagem rápida e fácil, apenas com a força do óleo. Não há necessidade de chaves pneumáticas vibratórias e barulhentas.

A montagem e desmontagem é quatro vezes mais rápida em comparação aos acoplamentos mecânicos. Os tempos de montagem e desmontagem na fábrica são de menos de meia hora. O mesmo é verdadeiro para a montagem no local.

Além disso, a precisão é maior do que com acoplamentos mecânicos e o acoplamento é desenvolvido para criar uma pressão alta controlada contra os eixos, sem deixar qualquer ferramental permanentemente no local.
SKF logo