Soluções de rolamentos autocompensadores

Reduza o peso da nacela e aumente a confiabilidade da turbina

A melhora do desempenho de turbinas eólicas tipicamente exigiu decisões de projeto que adicionam peso - e custo - à nacele. A solução SKF de rolamentos autocompensadores para eixos principais de turbinas eólicas oferece uma alternativa eficaz que reduz o peso da nacela e os custos de produção e aumenta a confiabilidade da turbina.

Alta capacidade de carga.

A solução SKF de rolamentos autocompensadores para eixos principais de turbinas eólicas apresenta um rolamento autocompensador de rolos na posição bloqueada e um rolamento de rolos toroidais CARB na posição livre. Essa combinação oferece uma capacidade de carga muito alta em um mancal menor e mais leve.
SKF logo