SKF Nautilus
Confiabilidade e desempenho comprovados
O rolamento de rolos cônicos de duas carreiras SKF Nautilus original é uma unidade que faz o trabalho de duas, eliminando a necessidade de um eixo principal ao se conectar diretamente com o redutor de engrenagens ou gerador e ao cubo. Não ter eixo principal significa reduções consideráveis na dimensão e no peso das naceles. O SKF Nautilus original também opera com muito menos atrito do que um eixo principal apoiado por dois rolamentos.
Agora, com mais opções de projeto do que nunca
A última geração de soluções de rolamento SKF Nautilus incorpora o conhecimento adquirido de muitos projetos equipados com o Nautilus, desenvolvidos com fabricantes de turbinas e consultores de projeto. O resultado é uma linha expandida de soluções Nautilus que oferecem aos projetistas muitas novas opções de projeto da turbina, incluindo aquelas com redutor de engrenagens ou acionamento direto ou rotação do anel interno ou externo.
Solução de vedação integrada e pré-engraxada
Os rolamentos SKF Nautilus com portadores de vedação integrada ajudam a reduzir o peso e os custos associados, além do risco de contaminação do rolamento durante a montagem da turbina. Eles também facilitam a substituição de vedações no topo da turbina, sem desmontar o portador.
Anel interno aparafusado
Construídos com base no anel externo aparafusado padrão do original, os rolamentos Nautilus agora estão disponíveis com um anel interno aparafusado. O rolamento é simplesmente aparafusado ao cubo do rotor e à estrutura principal, permitindo confiabilidade e segurança operacional significativamente maior e eliminando a necessidade de montagem demorada de todos os componentes isolados no local.