Híbrido

Evitando falhas causadas por erosão elétrica

Os eixos principais híbridos são projetados para proteger rolamentos contra os efeitos prejudiciais da erosão elétrica, uma das principais causas de falha prematura do rolamento em geradores de turbina eólica. Os rolamentos híbridos da SKF apresentam esferas cerâmicas que agem como um isolante, evitando a possibilidade de danos por erosão elétrica e as falhas consequentes.

Os rolamentos híbridos da SKF também apresentam anéis para desempenho robusto e confiabilidade. Adequados para velocidades do gerador de 150 a 400 rpm e projetos com suspensão de 1 ponto ou sem eixo, os rolamentos híbridos estão disponíveis em vários tamanhos.

Soluções

SKF logo