SKF WindCon

Monitoramento remoto para um desempenho confiável

O sistema SKF WindCon permite que os operadores adotem uma abordagem pró-ativa em relação à manutenção, o que aumenta a confiabilidade e reduz os custos operacionais.

O SKF WindCon coleta e analisa dados mecânicos, compila-os e oferece uma visão geral de desempenho confiável para:
  • Estender o tempo entre as visitas
  • Prever falhas, antes que ocorram
  • Planejar atividades de manutenção de forma mais eficaz
Além disso, o SKF WindCon é aprovado pela Allianz e certificado pela Germanischer Lloyd.

Fácil de usar

O SKF WindCon não exige nenhum treinamento ou software especial. Os dados são apresentados, usando-se um navegador de Internet e as informações são as mais recentes.

A versão do SKF WindCon baseada na Web tira proveito do WebCon – serviços de hospedagem na Web e armazenagem de dados da SKF. O WebCon ajuda a reduzir o tempo decorrido entre o alarme e a solução, uma vez que o pessoal autorizado pode monitorizar a partir de qualquer lugar dispondo de um computador ou dispositivo portátil com acesso à internet.

Serviços especializados de monitoramento

Embora o SKF WindCon seja amigável para técnicos de parques eólicos, muitos usuários do WindCon solicitam que a SKF monitore e gerencie o sistema, Uma equipe de engenheiros da SKF faz isso a partir do Centro de Diagnóstico Remoto da SKF. Essa instalação em Hamburgo, na Alemanha, dedica-se unicamente a questões de monitoramento da condição da turbina eólica e à gestão de sistemas instalados.

Simplificando a manutenção ainda mais

A manutenção simplificada e a maior confiabilidade que o SKF WindCon oferece podem ser aprimoradas com o WindLub – o sistema de lubrificação centralizado da SKF para turbinas eólicas. 

Siga o link para saber mais.
SKF logo