Rolamentos de rolos cônicos

Manuseie cargas combinadas com maior confiabilidade

A forma cônica das pistas torna esses rolamentos especialmente adequados para suportar cargas radiais e axiais combinadas. A capacidade de carga axial dos rolamentos é, em grande parte, determinada pelo ângulo de contato – quanto maior for o ângulo, mais alta será a capacidade de carga axial.

Os rolamento de rolos cônicos SKF oferecem distribuição de tensão otimizada sobre os contatos do rolamento e da pista. O projeto especial das superfícies deslizantes do flange-guia e das extremidades dos rolos grandes proporciona uma considerável formação de filme lubrificante nos contatos entre os flanges e as extremidades dos rolos, oferecendo muitos benefícios operacionais:
  • Maior confiabilidade operacional
  • Menor sensibilidade ao desalinhamento
  • Intervalos de manutenção estendidos
  • Custos operacionais reduzidos
  • Consumo de energia reduzido
SKF logo