Coroa de orientação de alta resistência SKF
Aumentando a produtividade e a confiabilidade das turbinas eólicas

A nova geometria interna do rolamento na gaiola e nas pistas reduz o atrito e aumenta o desempenho da turbina e da inclinação. Um material novo à base de poliuretano oferece maior resistência ao ozônio, UV e água salgada, reduzindo o desgaste e oferecendo maior vida útil do que as soluções tradicionais de vedação de base nitrílica. O projeto de vedação é menos sensível à deformação dos anéis durante a operação, reduzindo o vazamento de graxa e a entrada de água para ajudar a melhorar a robustez e reduzir os custos de manutenção.
Vantagens
- Maior confiabilidade da turbina, mesmo em ambientes rigorosos
- Vida útil do rolamento e da vedação estendida
- Menores custos de manutenção e operação
- Maior controle de inclinação para aumentar o desempenho
- Instalação e tempo de substituição reduzidos