Manutenção baseada em condições

Reduza custos, otimizando as atividades de manutenção

Turbina eólica
A SKF pode ajudá-lo a tornar cada turbina eólica ainda mais rentável. Uma maneira de fazer isso, é ajudando você a mudar da manutenção baseada em tempo para uma estratégia de manutenção baseada em condições.

Manutenção baseada em condições significa que o trabalho de manutenção é realizado apenas quando necessário. Isso permite que você reduza drasticamente os gastos com manutenção. A SKF pode ajudar a aumentar a rentabilidade em turbinas ou parques eólicos através do método RCM (Reliability Centred Maintenance ou manutenção centrada na confiabilidade), adaptado especificamente para as necessidades das suas turbinas.
SKF logo