Rolamentos de rolos cilíndricos separáveis de alta capacidade da SKF

Maior capacidade de carga e confiabilidade

Rolamentos de rolos cilíndricos separáveis de alta capacidade da SKF
Os rolamentos de rolos cilíndricos separáveis de alta capacidade SKF combinam a alta capacidade de carregamento de carga de um rolamento de conjunto completo com o desempenho robusto de um rolamento com gaiola. Esse projeto único do rolamento reduz o risco de espalhamento, desgaste adesivo e falhas no rolamento em eixos de alta velocidade, permitindo que eixos intermediários de alta velocidade suportem cargas maiores.

Além de manutenção mais rápida e fácil

Quando a manutenção é necessária – especialmente no topo da turbina – os rolamentos de rolos cilíndricos separáveis de alta capacidade da SKF podem torná-la muito mais rápida e fácil. Esses rolamentos podem ser montados como rolamentos de rolos cilíndricos e declive de rolo reduzido facilita ainda mais a montagem.

Vantagens

  • Maior confiabilidade do redutor de engrenagens
  • Maior capacidade de carga
  • Menor espalhamento e desgaste
  • Menos falhas do rolamento
  • Montagens e desmontagens rápidas e fáceis
  • Manutenção reduzida
  • Maior segurança operacional
SKF logo