Lubrificação baseada na condição SKF para turbinas eólicas

Aumenta a confiabilidade ao combinar os sistemas de monitoramento da condição e de lubrificação automática SKF

Lubrificação baseada na condição
A Lubrificação baseada na condição SKF é uma interface ativa que une o SKF WindCon e o SKF WindLub (fig. 1), apresentando os sistemas de lubrificação SKF e Lincoln. Ela permite uma dose adicional e automática de lubrificação para rolamentos de turbinas eólicas com fadiga e oferece monitoramento completo da bomba de lubrificação. A Lubrificação baseada na condição SKF permite que os fabricantes de equipamentos originais e os operadores de parques eólicos controlem a necessidade de manutenção e diminuam seus custos por quilowatt-hora.

Vantagens da Lubrificação baseada na condição SKF:
  • Aciona remotamente os ciclos de lubrificação adicionais
  • Prolonga os ciclos de vida da turbina eólica
  • Aumenta a disponibilidade da turbina eólica
  • Reduz o risco de paradas de emergência
  • Controle e funcionalidade remotos do sistema de lubrificação
  • Incorpora soluções com certificação GL
  • Corta os custos operacionais e os custos por kW/h produzido
  • Amplia os intervalos de manutenção
  • Reduz os custos no alto de torres
SKF logo