Fissuras por fadiga: resultado de falhas de rolamentos

Danos típicos de turbinas eólicas_descascamento, fissuras e WEC irregular
Rolamentos em grandes redutores de engrenagens industriais e aplicações de trens de acionamento, como fábricas de papel, redutores de engrenagens de britadores, mecanismos de elevação (ou, especialmente, em redutores de engrenagens de turbinas eólicas), são frequentemente submetidos a uma ampla variedade de condições operacionais que, em determinadas circunstâncias, podem forçá-los para além de seus limites.
Isso pode causar uma falha no rolamento, resultando em fissuras por fadiga (white etching cracks [WEC], também conhecida como white structure flaking [WSF]).

O que são fissuras por fadiga (WEC)?

As fissuras por fadiga (WEC, white etching crack) são rachaduras dentro da microestrutura do aço de rolamentos. Elas são decoradas por áreas de coloração branca (WEA, white etching area) na superfície do aço. Essa aparência está relacionada à microestrutura alterada de uma amostra de aço polida e marcada.

As áreas afetadas consistem em ferrite muito fino nano-recristalizado e sem carbureto ou ferrite uma distribuição muito fina de partículas de carbureto. Essas áreas têm coloração branca em microscópios óticos devido à sua baixa resposta ao corrosivo. Área de coloração branca em torno de fissuras são de 10% a 50% mais duras do que a microestrutura não afetada ao seu redor.

Que tipos de rolamentos e aplicações são afetados?
Rolamento autocompensador de rolos_descascamento

As áreas de coloração branca (WEA) se desenvolvem em torno de fissuras durante sobrerrolagem. Isso significa que é possível encontrar WEC não apenas em rolamentos apresentaram falha prematuramente, mas também em rolamentos com falha devido a fadiga de contato rolante (após um longo período de funcionamento). Como uma WEC é parte das redes de fissura em qualquer rolamento com falha, ela pode ser encontrada em todos os tipos de aplicações, bem como em todos os tratamentos térmicos padrão.



Todos os tipos de aplicaçõesTodos os tipos de rolamentosTodos os materiais e tratamentos térmicos padrão

Aplicações industriais

  • Aplicações eólicas
  • Redutores de engrenagens industriais
  • Redutores de engrenagens de elevação
  • Redutores de engrenagens de britadores
  • Fábricas de papel
  • PODs navais
  • Compressores
  • etc.

Aplicações automotivas

  • Alternadores
  • Transmissões variáveis contínuas
  • outros
  • Rolamento de rolos cônicos
  • Rolamento de
    rolos cilíndricos
  • Rolamento autocompensador de rolos
  • Rolamento rígido de esferas
  • etc.
  • Martensita com têmpera profunda
  • Bainita com têmpera profunda
  • Superfície nitretada


SKF logo