O futuro do gestão de ativos

Fatos
Data: 2011-11-14T12:03:57
Local: Estados Unidos
Apresentador: Alan Begg, PhD, vice-presidente sênior do departamento de tecnologia do grupo da SKF AB
Conferência: AM2011 North America

Resumo

As tecnologias se transformam a velocidades drasticamente diferentes, mas, seja qual for o ritmo, são as preocupações de hoje que orientam as mudanças de amanhã. Se o fundador da SKF, Sven Wingqvist, viajasse no tempo até 2011, ele reconheceria os atuais rolamentos autocompensadores de esferas como um parente próximo de sua invenção de 1907. A inovação da tecnologia eletrônica se move muito mais rápido; no entanto, é menos previsível. Como uma criança nos anos 1960, eu não poderia prever a ascensão dos celulares, GPS e toda a revolução da comunicação que levaria a mudanças em todos os aspectos de nossas vidas.
A SKF, a empresa de conhecimentos em engenharia, está olhando para o futuro de novas maneiras. Nossa inovação pode estar centrada no longo, médio ou curto prazo, mas é sempre impulsionada pelas necessidades. Por exemplo, a necessidade de reduzir o consumo de energia e conservar os recursos naturais do planeta significa que a sustentabilidade será um fator determinante no futuro. A conversa revisará como a SKF está moldando sua tecnologia para o futuro.
Digite o código promocional
SKF logo