Processo otimizado com o sistema on-line da SKF – retificação de matéria-prima em uma fábrica de cimento

Fatos
Data: Jun 16*18, 2014
Local: República Tcheca
Apresentador: Gerhard Pucher, gerente de manutenção, fábrica de cimento Hatschek, Gmunden (Grupo Rohrdorfer), Áustria
Conferência: AM2014 Asset Management Conference

Sobre o palestrante:

O engenheiro Gerhard Pucher nasceu na Áustria e é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Técnica em Graz. Após seus estudos, ele ficou responsável pelo desenvolvimento e por procedimentos de partida de sistemas de alimentação e controle em fornos de alta temperatura para sinterização de tungstênio em Reutte/Tirol. Em 1988, ele foi para o cargo de gerente de manutenção em uma fábrica de cimento e desde 1998 ele é o gerente de manutenção de equipamentos mecânicos e elétricos na fábrica de cimento Gmunden e nas pedreiras de matéria-prima vizinhas em Gmunden. Desafios como a otimização de processos de retificação e queima, a introdução de um novo sistema de controle de processos, bem como um novo sistema de alimentação de energia elétrica e, além disso, a implementação de moderno equipamento de medição, fazem parte de seus negócios diariamente.

Digite o código promocional

Atualmente, o acesso a essas apresentações está restrito aos participantes da conferência.

Se você participou deste evento, então é possível configurar seu acesso ao material conforme segue. 

  • Registro e login
  • Clique no link "Códigos de promoção" no painel de navegação esquerdo da página do Centro de Conhecimento
  • Digite o código (com diferenciação de minúsculas e maiúsculas) fornecido pelos organizadores da conferência.

Você só precisa fazer isso uma vez para configurar seu acesso a todas as apresentações. Nos acessos seguintes, será preciso apenas fazer login.
SKF logo