Soluções possíveis para problemas impossíveis de rolamento no setor de energia marinha

Fatos
Data: 2014-03-20T13:00:00
Local: Edinburgo
Apresentador: Stephen Salter, professor emérito na Universidade de Edimburgo
Conferência: SKF Ocean Energy technology Day

Resumo

Mesmo com a proteção oferecida por deflexões da coluna em ondas extremas, o principal rolamento da serpente marinha de Edimburgo precisa receber cargas radiais alternadas de 50 Meganewtons em velocidades de 2 metros por segundo. Ele precisa trabalhar sem vedação em águas marinhas biologicamente ativas. Deve ter baixo atrito e uma vida útil de 25 anos. As peças do rolamento são de concreto de forma deslizante com uma tolerância de fabricação de pelo menos 100 mm com o máximo de movimento novamente devido a cargas de trabalho, o que faz com que a coluna fique oval. O rolamento para a turbina de corrente de eixo vertical de 200 metros de diâmetro de Edimburgo deve receber cargas semelhantes por uma grande fração do tempo nas direções radial e axial em velocidades de 8 metros por segundo e com uma vida útil semelhante. Ele também faz parte de um sistema de conversão de energia de 1.200 MW que sai de uma velocidade de entrada variável para a geração síncrona em fase com a grade do terra. Este documento oferecerá soluções.

Digite o código promocional

Atualmente, o acesso a essas apresentações está restrito aos participantes da conferência.

Se você participou deste evento, então é possível configurar seu acesso ao material conforme segue. 

  • Registro e login
  • Clique no link "Códigos de promoção" no painel de navegação esquerdo da página do Centro de Conhecimento
  • Digite o código (com diferenciação de minúsculas e maiúsculas) fornecido pelos organizadores da conferência.

Você só precisa fazer isso uma vez para configurar seu acesso a todas as apresentações. Nos acessos seguintes, será preciso apenas fazer login.
SKF logo