Certificações de um ponto de vista do operador

Fatos
Data: Jun 3-4, 2014
Local: Berlim
Apresentador: Thomas Stalin, especialista sênior em tecnologia eólica na Vattenfall Wind Power AB
Conferência: SKF 9th Annual Wind Farm Management Conference

Resumo

As certificações de turbinas eólicas fornecem a garantia de que o rotor não cairá. O trabalho de engenharia foi verificado e aprovado. No entanto, não é uma garantia de que os principais componentes sobreviverão aos 20 anos de vida útil pretendidos. O problema com as caixas redutoras com menos de 1 MW comprovou claramente que esses padrões de certificação são sem alguns casos de carga desconhecidos ("elefantes rosas"). Os padrões levam muito tempo para funcionar e podem ficar desatualizados. O trabalho de padronização inclui muita negociação entre diferentes interesses do fabricante da turbina, do subfornecedor e do usuário final. A certificação não inclui o controle de qualidade do processo de produção.

Digite o código promocional

Atualmente, o acesso a essas apresentações está restrito aos participantes da conferência.

Se você participou deste evento, então é possível configurar seu acesso ao material conforme segue. 

  • Registro e login
  • Clique no link "Códigos de promoção" no painel de navegação esquerdo da página do Centro de Conhecimento
  • Digite o código (com diferenciação de minúsculas e maiúsculas) fornecido pelos organizadores da conferência.

Você só precisa fazer isso uma vez para configurar seu acesso a todas as apresentações. Nos acessos seguintes, será preciso apenas fazer login.
SKF logo