Alterações da ISO 199 e da ISO 492 (PT04-GPS)

Fatos
Data: Dec 2014
Idioma: Inglês
Especificação de produto geométrico

Resumo do curso

A ISO 199 e a ISO 492 são as normas básicas para as tolerâncias de rolamentos de esferas. Elas foram revisadas para incorporar as GPS (Geometric Product Specifications, Especificações de produto geométrico), permitindo que as tolerâncias dos rolamentos de esferas e que os sistemas ISO GPS sejam baseados na mesma plataforma. Os benefícios são descrições melhores dos produtos SKF em termos de suas funções.
As normas revisadas fornecerão aos usuários mais informações sobre a interface entre os produtos SKF e o restante de suas máquinas para melhor integração com nossos produtos. Hoje, é preciso ser um especialista em rolamentos para compreender, por exemplo, que as tolerâncias de diâmetro do rolamento são fornecidas como um tamanho intermediário, mas com as normas revisadas, essas tolerâncias são descritas claramente, usando a linguagem industrial comum da ISO GPS. Elas levam em consideração a interface entre o rolamento e outra peça mecânica.

Em detalhes, as normas de rolamento de esferas
  • ISO 199:2014 Rolamentos de esferas - Rolamentos axiais - Especificações de produto geométrico (GPS) e valores de tolerância
  • ISO 492:2014 Rolamentos de esferas - Rolamentos radiais - Especificações de produto geométrico (GPS) e valores de tolerância

estão agora alinhados com as normas ISO GPS gerais, como a ISO 1101 e a ISO 5459.
Este curso de aprendizagem eletrônica inclui informações sobre o conteúdos da ISO 199:2014 e da ISO 492:2014 e descreve as alterações à versão anterior.
Digite o código promocional
SKF logo