Classificação de danos em rolamentos

Fatos
Data: 2014 Aug 15
Preço:$59
Idioma: Inglês
Rolamentos danificados

Resumo do curso

Este curso propicia uma introdução básica à classifcação de danos em rolamentos de rolos, de acordo com a norma ISO15243: 2004
Entender as causas-raiz dos danos aos rolamentos, não apenas ajuda a garantir uma operação de rolamento confiável, mas também pode evitar paradas onerosas. Ao passo que a maioria dos rolamentos operam extremamente bem em suas aplicações particulares, uma falha de rolamentos pode ter consequências dispendiosas. Os modos de falha de rolamentos são definidos de acordo com uma classificação ISO.
Classificar os danos da maneira correta, ajuda a entender o que aconteceu, encontrar a causa-raiz e identificar soluções para prevenir a repetição do problema. De posse dessa informação, é possível assegurar que o rolamento possa operar perfeitamente na sua aplicação particular. A classificação ISO ajuda a melhorar a comunicação e evitar mal-entendidos.

Digite o código promocional
SKF logo