Bucha de fixação – Seletor de ferramentas e acessórios

Fatos
Idioma: Inglês
Formato: Aplicativo que pode ser baixado
Plataforma de produtos: Produtos para manutenção
Bucha de fixação – Seletor de ferramentas e acessórios

A Bucha de fixação SKF – Seletor de ferramentas e acessórios é usada para selecionar as ferramentas e os acessórios adequados ao montar rolos autocompensadores SKF e rolamentos de rolos toroidais CARB nas buchas de fixação. 

O seletor pode economizar um tempo considerável na escolha das ferramentas e acessórios necessários, uma vez que todas as informações estão em um só lugar. Além disso, os itens selecionados podem ser visualizados em skf.com, basta clicar em "mais informações".


O seletor podem ser usado para rolamentos montados em conjunto com calibradores de folga ou com o Método SKF Drive-up. A bucha de fixação preferida, de acordo com o catálogo de Rolamentos de esferas, é mostrada como um valor padrão, mas outras buchas também podem ser selecionadas. 


Selecionando-se a combinação de um rolamento e uma bucha, o programa mostra as ferramentas e acessórios adequados para permitir que o rolamento seja montado e desmontado, incluindo:

  • Porca hidráulica HMV
  • Opções de bomba para a porca HMV, tanto para o calibrador de folga quanto para o Método SKF Drive-up
  • Opções de bomba para montagem usando-se o método de injeção de óleo
  • Tubos de extensão necessários para permitir o uso do Método de injeção de óleo SKF
  • Tipo de calibrador de folga
  • Porca de fixação e arruela de trava
  • Tipo de chave para apertar o dispositivo de fixação


Além disso, o programa pode gerar um PDF mostrando as ferramentas e acessórios necessários, bem como um script sem formatação que pode ser copiado e colado em um e-mail, por exemplo.


Requisitos do sistema:

  • Windows 7 ou mais recente
Digite o código promocional
SKF logo