Ferramenta de seleção de aquecedor

Fatos
Idioma: Inglês
Formato: Aplicação típica
Plataforma de produtos: Produtos para manutenção
Ferramenta de seleção de aquecedor

A ferramenta de seleção de aquecedor ajuda a selecionar o aquecedor SKF mais apropriado para uma determinada aplicação de montagem ou desmontagem a quente de rolamentos ou peças de trabalho circulares.

Em apenas três etapas simples, o usuário pode definir a aplicação de aquecimento e receber uma lista de todos os aquecedores apropriados para essa aplicação, incluindo uma recomendação com base na melhor relação preço/desempenho.

Informações adicionais, como a ficha técnica do produto, dados técnicos, página da web do produto de cada aquecedor podem ser acessadas com facilidade.

O processo de seleção do aquecedor foi desenvolvido para as aplicações de aquecimento mais comuns. Para aplicações especiais que exigem temperaturas de aquecimento acima de 110 ˚C (230 ˚F) ou para o aquecimento de materiais não ferrosos (como cobre, latão etc.) ou para outras aplicações incomuns, recomendamos usar o link de contato em "Ferramenta de seleção de aquecedor" e solicitar consultoria


Os aquecedores incluídos na ferramenta são
• Placa de Aquecimento Elétrica SKF (729659 C)
• Aquecedores por indução SKF (TMBH 1, TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m, TIH L33, TIH L44, TIH L77)
• Aquecedores por indução da SKF de tamanho fixo série EAZ (inclui painéis de controle)
• Aquecedores por indução SKF para aplicações que não sejam rolamentos (TIH L33MB, TIH L44MB)

Digite o código promocional
SKF logo