Modelos em CAD de Rolamentos, Unidades, Mancais e Vedações SKF - Instruções detalhadas

Faça download de modelos em CAD de rolamentos, mancais, unidades e vedações SKF
Para alguns formatos em CAD há algumas informações ou instruções adicionais disponíveis. Clique no nome do formato em CAD desejado para exibi-las.
AutoCAD >=V14
Arquivos DWG/DXF não possuem nenhuma unidade, como mm ou polegadas. No entanto, os modelos transferidos são ampliados ou reduzidos para que a unidade do arquivo seja compatível com a unidade da peça solicitada. Ou seja, uma linha com comprimento 10 pode ter 10 mm ou 10 polegadas, dependendo da peça selecionada. Para verificar a unidade de sua peça selecionada, consulte a página de detalhes do produto da peça.

Catia >=V5 R8
  1. Descompacte o arquivo, usando o WINZIP ou outro programa equivalente.
  2. Inicie o Diálogo da Macro no Menu Catia V5.
  3. Selecione Arquivo externo no menu suspenso.
  4. Digite o nome do arquivo da macro ou selecione-o com o navegador do arquivo.
  5. Selecione Executar Macro.
  6. Insira o diretório de destino no qual a peça deve ser armazenada.
Catia IUA V4
Antes de executar uma macro, realize as etapas a seguir uma vez:

Ative a função-catia IUA/FILE/PROC na pasta USER FILE (a cor branca será alterada para amarelo).

Copie os arquivos do arquivo zip, transferido-os para a pasta USER FILE

Para iniciar uma macro use o comando /m PSOLX ou IUA/EXECUTE e digite o nome da macro

Para listar todas as macros disponíveis vá para IUA/EXECUTE e digite PSOL.

Caso a macro não funcione:
  1. Verifique se a função IUA/FILE/PROC está ativada.
  2. IUA/EXECUTE/CTRL_ON retorna informações sobre o status da macro enquanto estiver executando.
  3. Procure em CATIA-START Windows para obter mais detalhes.
Inventor >=R5.3
  1. Descompacte o arquivo, usando o WINZIP ou outro programa equivalente.
  2. Abra o Visual Basic Editor no Inventor.
  3. Clique em Importar arquivo e selecione o arquivo *.bas na pasta do arquivo zip.
  4. Clique no Arquivo básico carregado e pressione Reproduzir para executar a macro.
Mechanical Desktop >=V5
  1. Descompacte o arquivo, usando o WINZIP ou outro programa equivalente.
  2. Clique no ASSIST MacroVisual Basic Editor ou pressione Alt F11.
  3. Clique em Importar arquivo (Strg M) e insira o caminho do arquivo Makro.
  4. Clique no botão Play ou pressione F5, selecione o item inferior na lista e clique em executar para iniciar a Macro.
  5. Insira o caminho no qual os arquivos DWG devem ser armazenados.
One Space Modeling >=2007
  1. Descompacte o arquivo, usando o WINZIP ou outro programa equivalente.
  2. Inicie o SolidDesigner.
  3. Abra o arquivo Lisp com o File Open Dialog.
SolidWorks >=2001+
  1. Descompacte o arquivo, usando o WINZIP ou outro programa equivalente.
  2. Abra o arquivo de extensão .swb (SolidWorks Visual Basic Program) em Tools/Macro/Run...
  3. Selecione a peça de sua preferência com extensão .swb (SolidWorks Visual Basic Program) no diálogo do arquivo.
  4. Insira o diretório de destino no qual a peça deve ser armazenada.
  5. Vá para a próxima página para ver o uso da função arrastar e soltar.


Think3 >=2006.2
Use o comando "Import New Part form File" para importar um arquivo de peça nativa no documento atual.

Quando você iniciar o comando, o programa abrirá uma caixa de diálogo para procurar o arquivo, que possibilita que você selecione a peça a ser importada. Dependendo do ambiente ativo, a caixa de diálogo filtra a extensão do arquivo padrão:
  • Arquivos PS2 (*.ps2) no ambiente 2D
  • Arquivos PS3 (*.ps3) no ambiente 3D
SKF logo