Downloads CAD

1. Buscar por designação (número da peça)

Se você já sabe quaI produto você quer, basta digitar o número da peça abaixo e clicar em Search (Buscar).


2. Buscar por tipo de produto e dimensões

Selecione um dos grupos de produtos abaixo, adicione as especificações de seu produto e faça download do modelo em CAD.

Mais informações sobre download de CADs

  1. Vá até a tabela de produtos adequada (veja os links acima) e navegue até o produto que você precisa, selecionando o design e o modelo, designação (número da peça), e/ou diâmetro do eixo.
    Alguns produtos exigem que você configure o produto, antes de fazer o download de um modelo em CAD. Por exemplo, para um mancal, é possível escolher o rolamento, a(s) vedação(ões) e outros componentes. 
  2. Quando você encontrar o produto que você precisa, clique no botão 'CAD model'. (Só é possível clicar neste botão depois de selecionar as especificações do produto.)
  3. Selecione o formato CAD que você deseja no menu suspenso. Você pode escolher entre vários formatos em 3D nativos, em 3D neutros e em 2D. Leia as instruções detalhadas para obter informações adicionais sobre os formatos.
  4. Clique em Download.

Caso você não consiga encontrar o que você precisa

Caso você não encontre um determinado produto ou está interessado(a) em uma solução personalizada, entre em contato com o seu representante local SKF, escritório SKF ou utilize o formulário Contact us (Entre em contato conosco).

Observação: As dimensões que não estão especificadas na tabela do produto não devem ser utilizadas no desenho como base para as dimensões dos componentes adjacentes.

Aviso

Todo cuidado foi tomado no sentido de assegurar a precisão dos desenhos, mas nenhuma responsabilidade pode ser aceita por qualquer perda ou dano, seja direto, indireto ou consequente, decorrente de seu uso.
SKF logo