SKF Bearing Select

Fatos
Formato: Aplicação típica
Plataforma de produtos: Rolamentos, unidades e mancais
SKF Bearing Select

A SKF Bearing Select é uma ferramenta baseada na web para seleção de rolamentos que calcula a vida nominal dos rolamentos. Os cálculos são baseados nas teorias apresentadas no catálogo de rolamentos de esferas SKF - 10000EN.

O SKF Bearing Select possui as seguintes características:
  • Compatível com seu antecessor, SKF CADalog  
  • Calculo da vida nominal do rolamento de rolos para um único rolamento ou para dois rolamentos em um eixo
  • Acesso fácil através da internet
  • Não é necessária nenhuma instalação de software
  • Gerador de relatório integrado para documentação rápida 
  • Em linha com a versão mais recente do catálogo de rolamentos de rolos SKF - 10000EN 
  • Banco de dados do rolamento atualizado, contendo os últimos dados do produto, incluindo os rolamentos SKF Explorer
  • Possibilidade de armazenagem de arquivos de entrada no servidor ou localmente em seu computador
Digite o código promocional
SKF logo