Análise das Necessidades do Cliente SKF - Gestão de Lubrificação

Fatos
Idioma: Inglês
Formato: Aplicação típica
Plataforma de produtos: Soluções em lubrificação
Análise das Necessidades do Cliente SKF - Gestão de Lubrificação

A Análise das Necessidades do Cliente da SKF - Gestão de lubrificação (CNA-LM) é uma ferramenta da SKF usada para avaliar e testar a maturidade das práticas de gerenciamento de lubrificação de seus clientes.

A CNA-LM segue a mesma metodologia da Análise das Necessidades do Cliente SKF - Gestão de ativos: 40 questões agrupadas em 4 conjuntos de 10 questões, cada um refletindo uma faceta básica do processo Asset Efficiency Optimization™: Formular estratégias/Identificar/Controlar/Executar. A Análise das Necessidades do Cliente SKF avalia cada uma dessas áreas e as compara aos benchmarks do setor. O benchmark identifica onde o cliente está forte e os possíveis espaços para melhoria.

Observe!
Este serviço destina-se ao uso sob orientação de um facilitador SKF treinado.
Entre em contato com seu representante local SKF se gostaria de aproveitar este serviço.
Digite o código promocional
SKF logo